ZHCADV3 February   2024 TPS51397A , TPS54308 , TPS54320 , TPS54350 , TPS54538 , TPS54620 , TPS54622 , TPS54821 , TPS54824 , TPS563300 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有第二级滤波器时的不同反馈检测方法比较
  6. 3具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器的传递函数推导
  7. 4总体环路模型
  8. 5零点和极点分析
  9. 6稳定性设计方法
  10. 7采用 TPS62933F 的设计示例与实验验证
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录

附录

使用 Excel 或 Matlab 计算 fZff 的示例

如果使用 Excel,请首先按照以下格式输入参数。

GUID-20231017-SS0I-3NW3-BKTH-49GSBDT2TG0J-low.svg图 A-1 使用 Excel 计算 fZff 步骤 1

将 A2-D2 值的变量名称更改为 A1-D1 的值。

GUID-20231017-SS0I-LF9Z-NCQQ-3R079HRDGZF8-low.svg图 A-2 使用 Excel 计算 fZff 步骤 2

在 E2 中输入公式。首先输入“=”,然后复制并粘贴以下内容:

-(5.67e15*(sqrt(3)*sqrt(C_2^3*Cff^4*L_2^3*R_1^4*(4*Cff^2*R_1^2+27*C_2*L_2))-9*C_2^2*Cff^2*L_2^2*R_1^2)^(2/3)-1.3e16*C_2*Cff^2*L_2*R_1^2)/(1.49e16*C_2*Cff*L_2*R_1*(sqrt(3)*sqrt(C_2^3*Cff^4*L_2^3*R_1^4*(4*Cff^2*R_1^2+27*C_2*L_2))-9*C_2^2*Cff^2*L_2^2*R_1^2)^(1/3))/2/3.14

然后计算 fZff。我们可以调整 Cff 来使 fZff>fcross。

GUID-20231017-SS0I-BQ5C-F8VJ-CPJFTVTZPVZH-low.svg图 A-3 使用 Excel 计算 fZff 步骤 3

如果使用 Matlab,可以使用以下代码作为示例:

clc

clear

R1=5e3;

C2=47e-6;

L2=15.3e-9;

Cff=620e-12;

fZff=-(5.67e15*(sqrt(3)*sqrt(C2^3*Cff^4*L2^3*R1^4*(4*Cff^2*R1^2+27*C2*L2))-9*C2^2*Cff^2*L2^2*R1^2)^(2/3)-1.3e16*C2*Cff^2*L2*R1^2)/(1.49e16*C2*Cff*L2*R1*(sqrt(3)*sqrt(C2^3*Cff^4*L2^3*R1^4*(4*Cff^2*R1^2+27*C2*L2))-9*C2^2*Cff^2*L2^2*R1^2)^(1/3))/2/3.14