ZHCADV3 February   2024 TPS51397A , TPS54308 , TPS54320 , TPS54350 , TPS54538 , TPS54620 , TPS54622 , TPS54821 , TPS54824 , TPS563300 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有第二级滤波器时的不同反馈检测方法比较
  6. 3具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器的传递函数推导
  7. 4总体环路模型
  8. 5零点和极点分析
  9. 6稳定性设计方法
  10. 7采用 TPS62933F 的设计示例与实验验证
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录

采用 TPS62933F 的设计示例与实验验证

图 7-1 是具有第二级滤波器的 PCM 转换器的建议设计流程。考虑到性能下降,计算中使用的所有电感和电容均为有效值。

为了澄清,图 7-1 中用于 (Co+C2) 计算的 fcross≤fSW/10 是一种旨在简化设计流程的保守限制。可以根据实际情况将带宽设置得更高。

GUID-20231017-SS0I-JBSD-SSPR-M86H281TTPT4-low.svg图 7-1 具有第二级滤波器的 PCM 转换器设计流程图

本文给出了一个设计示例,其运行条件如下:Vin=24V、Vout=1.2V、fsw=500kHz 且 Iout=3A。目标输出纹波峰峰值幅度 Vo2-ripple-target 小于 1mV。

根据 TPS62933F 数据表中的方程式 16,在 K=0.345 的条件下选择 L=2.2uH(K 是电感器电流的纹波比:ΔIL/IOUT_MAX)。

借助适用于 TPS62933F 的 方程式 26,通过设置 fcross=50kHz,我们可以得到 (Co+C2) 的下限为 105.8uF,这相当于 fSW/10。这一设定带宽也远远大于 TPS62933F 的 fZ-EA(为 10.6kHz)[5]。

预先选择 Co=69uF (47uF+22uF) 且 C2=47uF。使用方程式 26 估算得出的 fcross 45.6kHz。

使用第 I 部分 SLVAFD4 中的公式 7 来计算 L2 下限值:L2≥8.2nH。

使用本应用手册中的方程式 24 来计算 L2 上限值:L2<109nH。

在这里,我们选择两个铁氧体磁珠来验证这两个限值:BLE18PS080SN1,其在 1MHz 时为 15.3nH,接近下限;以及 BLM18SN220TN1,其在 1MHz 时为 103.4nH,接近上限。

对于反馈网络,首先根据 TPS62933F 数据表中的公式 (1) 选择 R1=5kΩ 且 R2=10kΩ。通过使用附录 A 中的工具确保 fZff > fcross,我们可以得到当 L2=15.3nH 时,对应于 fZff=48.3kHz,Cff=620pF;当 L2=103.4nH 时,对应于 fZff=47.4kHz,Cff=470pF。

图 7-2 至图 7-4 展示了使用 BLE18PS080SN1 进行电源设计的实验测试结果。图 7-3 中的纹波幅度在 1mVpp 范围内,符合要求。图 7-4 是输出电流从 0.75A(3A 的 25%)变为 2.25A(3A 的 75%)且压摆率为 2.5A/us 时的负载瞬态波形,其中显示了良好的环路响应。

GUID-20231017-SS0I-P1PP-C8ZK-NHRSK018FB2S-low.svg图 7-2 使用 BLE18PS080SN1 时的第一级输出电压纹波(1MHz 时 L2=15.3nH)
GUID-20231017-SS0I-5BGT-KK54-KSDH9WDVFZVJ-low.svg图 7-4 使用 BLE18PS080SN1 时的负载瞬态性能 (0.75A/2.25A)(1MHz 时 L2=15.3nH)
GUID-20231017-SS0I-7SKQ-VKMQ-8FD5HQCFCXZ4-low.svg图 7-3 使用 BLE18PS080SN1 时的第二级输出电压纹波(1MHz 时 L2=15.3nH)

图 7-5 至图 7-7 展示了使用 BLM18SN220TN1 进行电源设计的实验测试结果。当 L2 值较大时,纹波幅度会进一步降至 1mVpp 以内,如图 7-6 中所示。图 7-7 是输出电流从 0.75A(3A 的 25%)变为 2.25A(3A 的 75%)且压摆率为 2.5A/us 时的负载瞬态波形,其中显示了良好的环路响应。详细信息可在 TI 参考设计具有第二级滤波器的 3.8V 至 30V 输入、3A、1.2V 低输出纹波电源参考设计中找到。

GUID-20231017-SS0I-XXDF-TCBR-6JWZCGZJZQWB-low.svg图 7-5 使用 BLM18SN220TN1 时的第一级输出电压纹波(1MHz 时 L2=103.4nH)
GUID-20231017-SS0I-8KNS-R0C9-VRTSTSF01WQT-low.svg图 7-6 使用 BLM18SN220TN1 时的第二级输出电压纹波(1MHz 时 L2=103.4nH)
GUID-20231017-SS0I-KW6Q-NCGX-SGCKZGTTMBRL-low.svg图 7-7 使用 BLM18SN220TN1 时的负载瞬态性能 (0.75A/2.25A)(1MHz 时 L2=103.4nH)