ZHCADV3 February   2024 TPS51397A , TPS54308 , TPS54320 , TPS54350 , TPS54620 , TPS54622 , TPS54821 , TPS54824 , TPS563300 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有第二级滤波器时的不同反馈检测方法比较
  6. 3具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器的传递函数推导
  7. 4总体环路模型
  8. 5零点和极点分析
  9. 6稳定性设计方法
  10. 7采用 TPS62933F 的设计示例与实验验证
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录

摘要

在 ADC、射频收发器和模拟前端 (AFE) 等应用的电源设计中,输出电压纹波是评估电源质量的一项重要因素。以前的直流/直流电源通常使用两级电源设计(包含降压转换器和 LDO)来满足低输出电压纹波要求。近年来,一种采用降压转换器和次级无源滤波器的电源设计引起了广泛关注。与采用 LDO 的传统设计相比,该设计可以减小设计尺寸并提高总体效率。但增加的无源滤波器可能会引入一对共轭极点,而这会威胁环路稳定性。

低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 I 部分:用于减少输出纹波的滤波器设计 应用手册介绍了实现所需输出电压纹波的第二级滤波器元件选择方法。第 II 部分将进一步研究用于实现稳定性的混合检测网络设计方法。首先,我们将分析具有第二级滤波器的峰值电流模式转换器的环路响应。在此基础上,我们将提出稳定性设计方法。最后,我们将提出一个应用设计流程,并通过使用 TPS62933F 进行实验来对其进行验证。