ZHCADV3 February   2024 TPS51397A , TPS54308 , TPS54320 , TPS54350 , TPS54538 , TPS54620 , TPS54622 , TPS54821 , TPS54824 , TPS563300 , TPS566231 , TPS566235 , TPS566238 , TPS568230 , TPS56C215 , TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有第二级滤波器时的不同反馈检测方法比较
  6. 3具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器的传递函数推导
  7. 4总体环路模型
  8. 5零点和极点分析
  9. 6稳定性设计方法
  10. 7采用 TPS62933F 的设计示例与实验验证
  11. 8总结
  12. 9参考资料
  13.   A 附录

零点和极点分析

下面对极点和零点进行了分析。在开环传递函数方程式 15 中,GEA(s) 和 Gci(s) 生成的极点和零点与没有第二级滤波器的通用 PCM 降压转换器中的极点和零点相同。

带有 II 型补偿的 GEA(s) 由一个频率接近零的初始极点 fP1-EA、一个中频零点 fZ-EA 和一个高频极点 fP2-EA 组成:

方程式 16. fZ-EA=12πRCOMPCCOMP
方程式 17. fP2-EA=12πRCOMPCO_EA

一个极点由 Gci(s) 生成,频率为:

方程式 18. fP-ci=VINRifsw2πVSefswL+0.5VIN-VORi

对方程式 15 中的其余部分计算 ZO(s) x GFB-TOTAL(s),可以得到:

方程式 19.  ZO(s)×GFB-TOTAL(s) = R2RL+CffR1RLs+CffL2R1s2+C2CffL2R1RLs3R1+R2+CffR1R2sC2COL2RLs3+COL2s2+C2+CORLs+1

如前所述,先前的传递函数有四个极点和三个零点。在所有参数中,当负载电流变化时,输出负载电阻 RL 会在运行过程中发生变化。图 5-1 展示了不同的 RL 下的频率响应。

GUID-20231017-SS0I-KJ1B-VXPW-W0B363BBFNL1-low.svg图 5-1 不同 RL 下公式 (19) 的频率响应

如图 5-1 所示,不同 RL 下的中频和高频响应几乎相同。然而,在低频范围内,较大 RL 下的响应具有较小的相位。对于低带宽的电源解决方案设计,这可能会导致较小的相位裕度。因此,较大的 RL 对应于较差的稳定性情况。

为了简化方程式 19,考虑输出电阻为无穷大(即 RL->+∞)时的最坏情况:

方程式 20.  ZO(s)×GFB-TOTAL(s)|RL→+∞ ≈ R21+CffR1s+C2CffL2R1s3sR1+R2+CffR1R2sC2COL2s2+C2+CO

图 5-2 展示了上述传递函数的零点和极点映射。

GUID-20231017-SS0I-Z5DR-VF3L-JHST0WN6VN4L-low.svg图 5-2 公式 (20) 中零点和极点的位置

方程式 20 中的四个极点包括一个频率为 0Hz 的初始极点 Pout、一个频率为 fPff 的极点 Pff 和一对频率为 fP-2nd 的共轭极点 P2nd。fPff 和 fP-2nd 的表达式如方程式 21 和方程式 22 所示:

方程式 21. fPff=12πCff1R1+1R2 
方程式 22. fP-2nd=12πC2COC2+COL2

方程式 20 中的三个零点包括一个频率为 fZff 的零点 Zff 和一对频率为 fZ-2nd 的共轭零点 Z2nd。

fZff 的表达式很复杂,如方程式 23 所示。可以证明 fZff≤fPff。

方程式 23. fZff=-12π5.67×10153C23Cff4L23R144Cff2R12+27C2L2-9C22Cff2L22R1223-1.3×1016C2Cff2L2R121.49×1016C2CffL2R13C23Cff4L23R144Cff2R12+27C2L2-9C22Cff2L22R123

如果将 L2 视为没有 DCR 的电感器设计,则共轭零点 Z2nd 位于右半平面中。但对于 DCR 为几 mΩ 或更大的实际电感器或铁氧体磁珠来说,共轭零点通常会移到左半平面并具有正阻尼效应。

共轭零点频率 fZ-2nd 的表达式非常复杂。作为指导应用设计的文章,由于下面的设计指南中未利用共轭零点 Z2 来用于补偿相位裕度等任何重要目标,因此此处未进行详细的数学分析。

通常,频率 fZ-2nd 小于 fP-2nd,并且它们非常接近。Cff 越大,频率 fZ-2nd 就越接近 fP-2nd。图 5-3 展示了具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器的典型增益响应。红色标记的极点和零点是在添加第二级滤波器后新增的。

GUID-20231017-SS0I-5PMR-9VHN-WH409NTZW2B6-low.svg图 5-3 具有第二级滤波器和混合检测的 PCM 转换器环路响应