ZHCADU6 February 2024 TPS54KB20
本应用报告为希望使用对称输入电压轨或非对称输入电压轨(移除多个输入电容器)的用户提供了建议的布局方法。本报告还提供了支持每种设计的基准数据,以便轻松比较这两种布局方法。与非对称设计相比,对称蝶形布局可确保实现超小的 SW 节点振铃和超高的效率。尽管建议采用对称布局,本文档为用户提供了在必须使用单个输入轨和减少电容器的情况下的替代方案。用户通过选择这种替代方案可灵活进行设计。TPS54KB2x 利用独特的蝶形布局,能够保持 SW 节点稳定,同时允许用户选择从封装的一侧移除建议数量的电容器。
表 6-1 汇总了建议的对称和非对称输入电容器配置。该表列出了每种配置方法的 VIN 轨和输入电容器数量。
| 布局方法 | VIN 轨数量 | CIN 引脚 3 | CIN 引脚 9 |
|---|---|---|---|
| 对称 | 2 | 3x10µF、1x1µf、1x0.1µF | 3x10µF、1x1µf、1x0.1µF |
| 非对称 | 1 | 4x10µF、1x1µf、1x0.1µF | 0x10µF、0x1µf、1x0.1µF |