ZHCADU6 February   2024 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蝶形布局分析
    1. 2.1 效率
    2. 2.2 热性能
  6. 3对称布局
  7. 4非对称布局
  8. 5测试数据
  9. 6总结
  10. 7参考文献

热性能

图 2-3 和 图 2-4 显示了 TPS54KB20 和 TPS54JB20 的热性能比较。测量是在相同条件下进行的:12V 输入、1V 输出和内部 VCC。

GUID-20240213-SS0I-D8ML-GKK7-CRKNRXWK6NSP-low.jpg图 2-3 TPS54KB20 热特性(800kHz、20A 负载)
GUID-20240208-SS0I-QDDJ-VHRH-0ZNLHWB0GMFM-low.jpg图 2-4 TPS54JB20 热特性(800kHz、20A 负载)