ZHCADU6 February   2024 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蝶形布局分析
    1. 2.1 效率
    2. 2.2 热性能
  6. 3对称布局
  7. 4非对称布局
  8. 5测试数据
  9. 6总结
  10. 7参考文献

蝶形布局分析

蝶形布局是 TPS54KB2x 的独特特性,使其与前代器件和竞争器件区别开来。TPS54KB2x 在 IC 封装中具有两个并行的 VIN 端口,以及类似并行的两个 PGND 平面,布局形状类似蝶形,因此得名。此种布局方法可以更大限度地减少寄生效应和噪声,因此具有诸多优势。并行的 VIN 和 GND 平面在减少过多的不必要电阻和电感方面发挥着重要作用。此外,这种高功率密度布局可进一步提高性能,包括小幅提高效率、减少开关节点振铃以及优化热/电气规格。在布局面积方面,与前代器件相比,TPS54KB2x 蝶形布局能够压缩布局上的元件放置,从而减小设计尺寸。
GUID-20231203-SS0I-BPNF-B0FX-4BGZN4HD4KPK-low.png图 2-1 蝶形外形

图 2-1 显示了独特对称布局的引脚排列形式。如前所述,该布局包括两个并行的 VIN 轨和两个并行的 PGND 平面,在封装两侧对称分布,有助于减少寄生效应。此外,蝶形布局中输入电容器的排列方式可消除磁场,从而减小环路电感。

节 2.1 和 节 2.2 简要展示了 TPS54KB20 与其前代器件 TPS54JB20 相比的效率和散热优势。