ZHCADU6
February 2024
TPS54KB20
1
摘要
商标
1
引言
2
蝶形布局分析
2.1
效率
2.2
热性能
3
对称布局
4
非对称布局
5
测试数据
6
总结
7
参考文献
7
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS54KB20 产品文件夹
。
德州仪器 (TI),
TPS54KB2x 具有遥感功能的 4V 至 16V 输入、25A、D-CAP4 同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
创新的电源 EMI 抑制技术可缩短设计时间和提高成本效益
营销白皮书。