ZHCADU6 February   2024 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蝶形布局分析
    1. 2.1 效率
    2. 2.2 热性能
  6. 3对称布局
  7. 4非对称布局
  8. 5测试数据
  9. 6总结
  10. 7参考文献

测试数据

以下实验数据展示了两种布局之间的波形比较,其中显示了 SW 节点和 VIN-SW 信号。这些数据在 12V 输入电压、3.3V 输出电压、25A 负载和内部 VCC 条件下测得。

GUID-20231121-SS0I-MT6P-WS60-JCJXNCMNHDZ1-low.png图 5-1 对称布局 SW 节点和 VIN-SW
GUID-20240205-SS0I-7XQM-WMFV-43D3S3NZJFT6-low.png图 5-2 非对称布局 SW 节点和 VIN-SW

将对称基准数据 图 5-1 和非对称基准数据 图 5-2 进行比较,以便反映在相同参数下测试时 SW 节点振铃的差异。

图 5-3 比较了对称和非对称布局的效率数据。

GUID-20240202-SS0I-QFPP-HGK9-37W1ZM2LLFTN-low.svg图 5-3 效率(Vin = 12V,800kHz FCCM)