ZHCADU6 February   2024 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蝶形布局分析
    1. 2.1 效率
    2. 2.2 热性能
  6. 3对称布局
  7. 4非对称布局
  8. 5测试数据
  9. 6总结
  10. 7参考文献

引言

本报告旨在介绍 TPS54KB20 的独特蝶形布局,以及从 IC 一侧移除输入电容器来实现非对称配置对该器件产生的影响。该特定降压转换器属于 TPS54KB2x 器件系列,使用自适应导通时间 D-CAP4 控制模式,并支持高达 25A 的输出电流。与前代器件相比,TPS54KB2x 的蝶形布局展示出更高的效率和增强的器件性能。考虑到用户可能会希望减少输入电容器来实现进一步的设计灵活性,该器件系列允许使用单个 VIN 轨,并允许移除 IC 封装一侧的多个输入电容器。本应用手册提供了相应数据来说明减少输入电容器会如何进一步影响运行期间的效率和 SW 节点振铃,还提供了基准数据来展示替代输入电容器配置的 SW 节点振铃和效率测试结果。本报告分析了在器件一侧非对称地移除输入电容器时,TPS54KB20 SW 节点振铃权衡,以便减小面积并降低成本。本报告中的数据是指 TPS54KB20 U2 设计 EVM。