ZHCADT3 February   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1I、C 和 t 之间的关系
  5. 2应用场景
  6. 3公式的推导
  7. 4实验验证
    1. 4.1 测试环境设置
    2. 4.2 实验结果
  8. 5注释

I、C 和 t 之间的关系

在某些情况下,可以使用电容器为 MCU 供电。但电容器能够持续多久,以及持续时间与哪些因素有关?方程式 2 给出了保持时间和电源电容之间的关系。

方程式 1. t = C × V work 2 - V cutoff 2 I × V work + V cutoff

其中,

t 是器件运行维护时间,

C 表示用户选择的电容值,

Vwork 是 MCU 的正常工作电压,即电容器电源的起始电压,

Vcutoff 是 MCU 停止工作时的切断电压。当电源低于欠压复位电压电平 0 (BOR0-) 时,因为只有上电复位 (POR)、带隙 (BG) 和 BOR 处于活动状态,器件会缓慢放电,这意味着 MCU 无法正常工作。根据器件特定数据表,VBOR0- 的最大值为 1.61V,I 是 MCU 的恒定工作电流,具体取决于 MCU 的工作模式和外设的工作情况。除了直接测量,此处我们还提供了两种方法。一种方法是查阅器件特定的数据表,其中包括不同工作条件下不同外设的工作电流。另一种方法是直接使用 TI 提供的 EnergyTrace™ 来计算器件的工作电流。

根据方程式 2,通过已知的工作电流可以得出 tC 之间的对应关系。这为选择合适的电容器提供了参考。