ZHCADT3 February   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1116-Q1 , MSPM0L1117 , MSPM0L1117-Q1 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1I、C 和 t 之间的关系
  5. 2应用场景
  6. 3公式的推导
  7. 4实验验证
    1. 4.1 测试环境设置
    2. 4.2 实验结果
  8. 5注释

公式的推导

首先,该公式的前提是 MCU 的工作电流在不同的工作电压下保持一致。因此测试了不同电压下的工作电流。起始电压为 3.3V,电源电压逐渐降低,在此期间,通过在电源和 MCU 之间串联的电流表测量工作电流的变化。结果如下。图 3-1 展示了在 MCU 正常工作(VCC 大于 1.6V)时电流保持不变。此外,该器件在 run0、sleep0 和 stop0 模式下运行时,电流分别为 1.55mA、0.93mA 和 0.32mA,这些电流符合器件特定的数据表规格。

GUID-DF38CB6C-8305-4D2A-BC5B-F3CC49E3D6DA-low.jpg图 3-1 MCU 工作电流与电源电压间的关系图

通过保持恒定的电流,MCU 维持所需能量:

方程式 2. E = 0.5 × I t × V work + V cutoff

而从电容的角度来看,减少的能量可表示为:

方程式 3. E = 0.5 × C × V work 2 - V cutoff 2

电容器的能量用于保证 MCU 正常运行,因此方程式 2 和方程式 3 可以联系在一起,从而进一步获得设备的运行维护时间 t,该时间表示为方程式 2。