ZHCADT3 February   2024 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1I、C 和 t 之间的关系
  5. 2应用场景
  6. 3公式的推导
  7. 4实验验证
    1. 4.1 测试环境设置
    2. 4.2 实验结果
  8. 5注释

摘要

MSPM0 通常由带有去耦电容器的 3.3V 直流电源供电。一个常见的情况是,当直流电源不稳定时,很容易导致 MCU 停止工作。为了克服这个问题,可以选择一个外部电容器来维持电源。因此,选择合适的电容器来应对电源故障,这非常重要。本应用手册测试了不同工作电流和电容器值情况下的工作时间,并得到了这三者之间的简单模型关系,从而有助于在已知的正常工作电流下,选择合适的电源电容器。