ZHCADR5C June 2014 – November 2026 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,22uH 4mm × 4mm × 1.65mm | LQH44PH220MPR | Murata |
| L2 | 电感器,15uH 3mm × 3mm × 1.4mm | LQH3NPH150MME | |
| L3 | 电感器,10uH 3.2mm × 2.5mm x 2.3mm | LQW32FT100M0H |