ZHCADR5C June 2014 – November 2026 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
汽车应用的发展日新月异,诸如 360 度全景视图和车内驾驶员警觉性监控等新功能不断涌现。为了支持这些功能,需要在车辆内外安装多个摄像头,每个摄像头都需要配备额外的硬件和布线元件。FPDLink 器件可以通过摄像头和串行器之间的单根标准同轴电缆传输视频数据和电源,以此简化汽车系统的设计。这样不仅可以减轻整车重量,消除单独的电源需求,还可以极大地降低布线成本。
本应用手册概述了基于同轴电缆供电 (PoC) 网络实现 FPD-Link ADAS 系统的设计要求和指南。本应用手册还介绍了几种 TI 审核的可与 FPD-Link IV 和 III 器件配合使用的 PoC 网络。