ZHCADR5C June   2014  – November 2026 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2同轴电缆供电的工作原理
    1. 2.1 电感器特性
    2. 2.2 电容器特性
    3. 2.3 电感器与铁氧体磁珠的对比
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 频率范围
    2. 3.2 电源注意事项
    3. 3.3 电阻注意事项
    4. 3.4 电感器尺寸注意事项
    5. 3.5 布局布线注意事项
  7. 4FPD-Link PoC 要求
    1. 4.1 通道要求
  8. 5PoC 噪声
    1. 5.1 PoC 噪声要求
    2. 5.2 测量 VPoC 噪声和脉冲
      1. 5.2.1 要求
      2. 5.2.2 测量步骤
    3. 5.3 测量 RIN+ 噪声
      1. 5.3.1 要求
      2. 5.3.2 测量步骤
    4. 5.4 产生 PoC 噪声的原因
    5. 5.5 噪声测量最佳实践
    6. 5.6 减少 PoC 噪声的影响
  9. 6TI 审核的 PoC 网络
    1. 6.1 FPD-Link III 数据表中的 PoC 网络
    2. 6.2 Murata FPD3 网络
      1. 6.2.1 Murata FPD3 设计 1
      2. 6.2.2 Murata FPD3 设计 2
      3. 6.2.3 Murata FPD3 设计 3
      4. 6.2.4 Murata FPD3 设计 4
      5. 6.2.5 Murata FPD3 设计 5
      6. 6.2.6 Murata FPD3 设计 6
    3. 6.3 TDK FPD3 网络
      1. 6.3.1  TDK FPD3 设计 1
      2. 6.3.2  TDK FPD3 设计 2
      3. 6.3.3  TDK FPD3 设计 3
      4. 6.3.4  TDK FPD3 设计 4
      5. 6.3.5  TDK FPD3 设计 5
      6. 6.3.6  TDK FPD3 设计 6
      7. 6.3.7  TDK FPD3 设计 7
      8. 6.3.8  TDK FPD3 设计 8
      9. 6.3.9  TDK FPD3 设计 9
      10. 6.3.10 TDK FPD3 设计 10
    4. 6.4 Coilcraft FPD3 网络
      1. 6.4.1 Coilcraft FPD3 设计 1
      2. 6.4.2 Coilcraft FPD3 设计 2
      3. 6.4.3 Coilcraft FPD3 设计 3
      4. 6.4.4 Coilcraft FPD3 设计 4
      5. 6.4.5 Coilcraft FPD3 设计 5
      6. 6.4.6 Coilcraft FPD3 设计 6
      7. 6.4.7 Coilcraft FPD3 设计 7
      8. 6.4.8 Coilcraft FPD3 设计 8
      9. 6.4.9 Coilcraft FPD3 设计 9
    5. 6.5 Murata FPD4 网络
      1. 6.5.1  设计 1
      2. 6.5.2  设计 2
      3. 6.5.3  设计 3
      4. 6.5.4  设计 4
      5. 6.5.5  设计 5
      6. 6.5.6  设计 6
      7. 6.5.7  设计 7
      8. 6.5.8  设计 8
      9. 6.5.9  设计 9
      10. 6.5.10 设计 10
      11. 6.5.11 设计 11
      12. 6.5.12 设计 12
      13. 6.5.13 设计 13
      14. 6.5.14 设计 14
      15. 6.5.15 设计 15
      16. 6.5.16 设计 16
      17. 6.5.17 设计 17
      18. 6.5.18 设计 18
      19. 6.5.19 设计 19
      20. 6.5.20 设计 20
      21. 6.5.21 设计 21
      22. 6.5.22 设计 22
      23. 6.5.23 设计 23
      24. 6.5.24 设计 24
      25. 6.5.25 设计 25
      26. 6.5.26 设计 26
      27. 6.5.27 设计 27
      28. 6.5.28 设计 28
      29. 6.5.29 设计 29
    6. 6.6 TDK FPD4 网络
      1. 6.6.1  设计 1
      2. 6.6.2  设计 2
      3. 6.6.3  设计 3
      4. 6.6.4  设计 4
      5. 6.6.5  设计 5
      6. 6.6.6  设计 6
      7. 6.6.7  设计 7
      8. 6.6.8  设计 8
      9. 6.6.9  设计 9
      10. 6.6.10 设计 10
      11. 6.6.11 设计 11
      12. 6.6.12 设计 12
      13. 6.6.13 设计 13
      14. 6.6.14 设计 14
      15. 6.6.15 设计 15
      16. 6.6.16 设计 16
      17. 6.6.17 设计 17
      18. 6.6.18 设计 18
      19. 6.6.19 设计 19
      20. 6.6.20 设计 20
      21. 6.6.21 设计 21
      22. 6.6.22 设计 22
      23. 6.6.23 设计 23
      24. 6.6.24 设计 24
      25. 6.6.25 设计 25
    7. 6.7 Coilcraft FPD4 网络
      1. 6.7.1  设计 1
      2. 6.7.2  设计 2
      3. 6.7.3  设计 3
      4. 6.7.4  设计 4
      5. 6.7.5  设计 5
      6. 6.7.6  设计 6
      7. 6.7.7  设计 7
      8. 6.7.8  设计 8
      9. 6.7.9  设计 9
      10. 6.7.10 设计 10
      11. 6.7.11 设计 11
      12. 6.7.12 设计 12
      13. 6.7.13 设计 13
      14. 6.7.14 设计 14
      15. 6.7.15 设计 15
      16. 6.7.16 设计 16
      17. 6.7.17 设计 17
      18. 6.7.18 设计 18
      19. 6.7.19 设计 19
      20. 6.7.20 设计 20
      21. 6.7.21 设计 21
      22. 6.7.22 设计 22
      23. 6.7.23 设计 23
    8. 6.8 Cyntec FPD4 网络
      1. 6.8.1 设计 1
      2. 6.8.2 设计 2
      3. 6.8.3 设计 3
      4. 6.8.4 设计 4
      5. 6.8.5 设计 5
      6. 6.8.6 设计 6
    9. 6.9 Tai-Tech FPD4 网络
      1. 6.9.1 设计 1
      2. 6.9.2 设计 2
      3. 6.9.3 设计 3
      4. 6.9.4 设计 4
      5. 6.9.5 设计 5
      6. 6.9.6 设计 6
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

电感器尺寸注意事项

尽管不是功能所必需的,但某些系统具有在设计 PoC 网络时必须考虑的尺寸限制。所使用的电感器的感值基于系统的阻抗和滤波需求,但电感器的物理尺寸取决于器件内核维持磁场的能力。物理尺寸较小的电感器具有较低的饱和电流,并限制 PoC 网络的电流额定值。安全使用饱和电流较低的电感器的一种方法是通过增加同轴电缆承载的电压来降低电路的电流要求。例如,如果摄像头或传感器需要的功率为 1.5W 并且使用的 PoC 电压为 5V,则必须支持 300mA 的电流。但是,如果使用的 PoC 电压为 12V,则仅须支持 125mA 的电流。所需的电流越低,允许使用的电感器具有的饱和电流就越低,并且占用的空间可能越小。