ZHCADR5C June 2014 – November 2026 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,47uH 6.3mm × 6mm x 4.5mm | MDH6045C-470MA | Murata |
| L2 | 电感器,3.6uH 3.2mm × 2.5mm x 2.3mm | LQW32FT3R6M8H | |
| L3 | 电感器,0.47uH 2mm × 1.2mm x 1.6mm | LQW21FTR47M0H | |
| R1 | 1kΩ |