ZHCADR5C June 2014 – November 2026 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
| 位号 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| L1 | 电感器,15uH 4.0mm x 4.0mm x 4.1mm | XAL4040-153 | Coilcraft |
| L2 | 电感器,2.2uH 4.95mm x 3.4mm x 4.1mm | 1812POC-222 | |
| L3 | 电感器,180nH 2.2mm x 1.45mm x 1.5mm | PFL2015-181 | |
| R1 | 1kΩ | ||
| R2 | 5.1kΩ |