ZHCADR5C June 2014 – November 2026 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB9702-Q1
在进行 PoC 噪声测量时,正确的探测技术对于更大限度地降低任何潜在干扰或测量噪声而言至关重要。在探测解串器板以测量系统的 RIN+ 噪声时,建议直接在 IC 上探测 RIN+ 引脚。此外,通过直接接触 PCB 板上引脚附近的接地平面将探头接地。在靠近引脚的位置进行接地有助于更大限度地减小接地环路并降低测量噪声。用于收集噪声测量结果的探头也会影响结果。在选择探头时,应使接地路径尽可能短。例如,使用短接地弹簧而非鳄鱼夹或其他类型的大夹将探针接地。这可以更大限度地减小接地环路并降低测量噪声。在测量噪声时,被测系统应准确地表示最终运行系统,这一点很重要。预期的电缆类型和长度必须与解串器、串行器和成像仪一起使用,所有这些都配置为在预期工作模式下运行。