ZHCADO3 January   2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1前言
  4.   命名惯例
  5. 2相关文档
  6. 3支持资源
  7. 4排查 PHY 应用问题
    1. 4.1  原理图和布局检查清单
    2. 4.2  验证 PHY 是否成功上电
    3. 4.3  外设引脚检查
      1. 4.3.1 探测 RESET_N 引脚
      2. 4.3.2 探测 INH 引脚
      3. 4.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 4.3.4 探测串行管理接口(MDC、MDIO)引脚
    4. 4.4  寄存器转储比较
    5. 4.5  验证 Strap 配置
    6. 4.6  检查 MDI 信号
    7. 4.7  链路接通失败常见问题
    8. 4.8  信号质量检查
    9. 4.9  上电时序
    10. 4.10 环回测试
    11. 4.11 调试 MAC 接口
    12. 4.12 验证 Open Alliance PMA 合规性
    13. 4.13 工具和参考
      1. 4.13.1 DP83TC812 寄存器访问
      2. 4.13.2 DP83TC812 USB2MDIO 脚本
      3. 4.13.3 扩展寄存器访问
      4. 4.13.4 Linux 上的软件和驱动程序调试
        1. 4.13.4.1 常见的 Linux 终端输出
  8. 5结语

验证 Open Alliance PMA 合规性

IEEE802.3bw 标准规定了几项电气测试,用于保持 100Base-T1 PHY 的正确发送器电气规格。这些测试可用于确认设计的元件和布局是否符合要求并且不会影响信号质量。有关执行这些测试的更多详细信息,请参阅 SNLA389。注意 SNLA389 中提供的脚本必须在 PHY 的正常运行期间始终写入,而不仅仅是用于合规性测试。

对于确定由 MDI 引起的链路问题或 CRC 错误设计,执行这些合规性测试可以提供有关该问题的额外见解。例如,未通过 PSD 测试的设计可能表明 MDI 布线非常长并且插入损耗增加。未通过抖动测试的设计可能指向来自附近开关信号的串扰。有关推荐的布局规则,请参阅 DP83TC812 原理图检查清单。

大多数示波器供应商都有软件和装置来运行 100Base-T1 PMA 合规性测试。可在此处找到此类选项。下面列出了 PMA 合规性测试以及所需的相应 PHY 测试模式。

表 4-11 100Base-T1 PMA 合规性测试

PMA 合规性测试

所需的 PHY 测试模式

发送器输出压降

测试模式 1

发送器时钟频率

测试模式 2

发送器时序抖动

测试模式 2

发送器失真

测试模式 4

峰值差分输出

测试模式 5

发送器功率谱密度 (PSD)

测试模式 5

MDI 回波损耗

不适用

MDI 模式转换

不适用