ZHCADO3
January 2024
DP83TC812R-Q1
,
DP83TC812S-Q1
1
商标
1
前言
命名惯例
2
相关文档
3
支持资源
4
排查 PHY 应用问题
4.1
原理图和布局检查清单
4.2
验证 PHY 是否成功上电
4.3
外设引脚检查
4.3.1
探测 RESET_N 引脚
4.3.2
探测 INH 引脚
4.3.3
探测 CLKOUT 引脚
4.3.4
探测串行管理接口(MDC、MDIO)引脚
4.4
寄存器转储比较
4.5
验证 Strap 配置
4.6
检查 MDI 信号
4.7
链路接通失败常见问题
4.8
信号质量检查
4.9
上电时序
4.10
环回测试
4.11
调试 MAC 接口
4.12
验证 Open Alliance PMA 合规性
4.13
工具和参考
4.13.1
DP83TC812 寄存器访问
4.13.2
DP83TC812 USB2MDIO 脚本
4.13.3
扩展寄存器访问
4.13.4
Linux 上的软件和驱动程序调试
4.13.4.1
常见的 Linux 终端输出
5
结语
命名惯例
本文档使用以下惯例。
十六进制数可以用后缀 h 或前缀0x 显示。 例如、以下数字是十六进制的40 (十进制的64):40h 或0x40。
本文档中的寄存器如图所示、并在表中进行介绍。
每个寄存器图都显示一个矩形、该矩形被划分为代表寄存器字段的字段。 每个字段都标有其位名称、其起始位和结束位编号、其读/写属性及以下默认复位值。 图例解释了用于属性的符号。
寄存器图中的保留位可以有多种含义之一:
未在器件上实现
保留用于未来的器件扩展
保留用于 TI 测试
不支持的器件保留配置
向保留位写入非默认值可能会导致意外行为、应避免此类行为。