ZHCADO3 January   2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1前言
  4.   命名惯例
  5. 2相关文档
  6. 3支持资源
  7. 4排查 PHY 应用问题
    1. 4.1  原理图和布局检查清单
    2. 4.2  验证 PHY 是否成功上电
    3. 4.3  外设引脚检查
      1. 4.3.1 探测 RESET_N 引脚
      2. 4.3.2 探测 INH 引脚
      3. 4.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 4.3.4 探测串行管理接口(MDC、MDIO)引脚
    4. 4.4  寄存器转储比较
    5. 4.5  验证 Strap 配置
    6. 4.6  检查 MDI 信号
    7. 4.7  链路接通失败常见问题
    8. 4.8  信号质量检查
    9. 4.9  上电时序
    10. 4.10 环回测试
    11. 4.11 调试 MAC 接口
    12. 4.12 验证 Open Alliance PMA 合规性
    13. 4.13 工具和参考
      1. 4.13.1 DP83TC812 寄存器访问
      2. 4.13.2 DP83TC812 USB2MDIO 脚本
      3. 4.13.3 扩展寄存器访问
      4. 4.13.4 Linux 上的软件和驱动程序调试
        1. 4.13.4.1 常见的 Linux 终端输出
  8. 5结语

验证 PHY 是否成功上电

第一个明显但经常被忽视的因素就是为 PHY 正确供电。探测 PHY 的四个电源轨中的每个电源轨,以保证电压在如下所示的限制范围内。

表 4-1 PHY 电源电压规格

引脚编号

说明

最小值 典型值 最大值 单位

VDDIO、VDDMAC

34、22

IO 电源电压 = 1.8V

1.62

1.8

1.98

V

IO 电源电压 = 2.5V

2.25

2.5

2.75

IO 电源电压 = 3.3V

2.97

3.3

3.63

VDDA

11

内核电源电压

2.97

3.3

3.63

V

VSLEEP

7

睡眠电源电压

2.97

3.3

3.63

V