ZHCADO3 January 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
参考时钟频率和稳定性对于维持 PHY 的正常运行至关重要。不符合数据表中的规格可能会导致位错误、读取/写入问题或 PHY 完全无法运行。
请勿直接探测晶体,因为这会改变电路的容性负载并改变行为。相反,探测 CLKOUT 引脚(引脚 16),它是输入参考时钟的缓冲版本。
将频率保持在预期值的 ±100ppm 范围内:针对 RMII 从模式为 (40.995Mhz - 50.005Mhz),而针对所有其他模式为 (24.9975Mhz - 25.0025Mhz)。
|
25MHz 晶体要求 |
||
|---|---|---|
|
频率 |
25 |
MHz |
|
最大频率容差及稳定性与温度及老化之间的关系 |
±100 |
ppm |
|
最大等效串联电阻 |
100 |
Ω |
图 4-1 DP83TC812 CLK_OUT 测量