ZHCADO3 January 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
满足数据表中给出的上电时序要求对于 PHY 的正确运行至关重要。不满足上电时序要求可能导致无法实现链路、读取和写入问题,或 PHY 完全无法运行。下面给出了 DP83TC812 的上电和复位时序要求。在示波器上测量以下每一项,以验证是否满足每项要求。
|
参数 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
T5.1 |
电源斜坡时间:适用于所有电源 |
0.2 |
0.8 |
ms |
|
|
T5.3 |
XTAL 启动/稳定:加电至 XI 良好/稳定 |
0.35 |
ms |
||
|
T5.4 |
从上电到振荡器稳定的时间 |
10 |
ms |
||
|
T5.5 |
上电后至 SMI 就绪:为寄存器访问发送 MDC 前导码之前所需的上电后等待时间 |
10 |
ms |
||
|
T5.6 |
上电至配置 (strap) 锁存 |
10 |
ms |
||
|
T5.7 |
CLKOUT 启动/稳定:加电至 CLKOUT 良好/稳定 |
10 |
ms |
||
|
T5.8 |
上电至空闲流 |
10 |
ms |
||
|
参数 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
T6.1 |
复位脉冲宽度:能够复位的最小复位脉冲宽度 |
720 |
us |
||
|
T6.2 |
重置为 SMI 就绪:为寄存器访问发送 MDC 前导码之前所需的复位后等待时间 |
1 |
ms |
||
|
T6.3 |
重置为配置 (strap) 锁存:硬件配置引脚转换为输出驱动器 |
40 |
us |
||
|
T6.4 |
复位为空闲流 |
1800 |
us |
||