ZHCADO3 January 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1
检查 MDI 上是否存在信号,以确认 PHY 处于主模式且发送器正常运行。请注意,在从模式下,MDI 为静默。
在链路伙伴断开连接的情况下,将 PHY 设置为 MDI 主模式,并在汽车类连接器的引脚之间放置一个 100Ω 电阻器(或使用汽车合规性装置),并使用差分探头测量示波器上的输出信号。下面显示的是预期的信号。在后面的节 4.12中,我们验证发送器特性是否符合 Open Alliance 标准。现在,此处存在的信号表示 PHY 正在通电、接收参考时钟,并且未处于睡眠模式。
图 4-4 DP83TC812 主器件空闲符号