ZHCADN3C April 2019 – October 2026 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
96kHz 工作频率支持全部三个抽取滤波器选项。96kHz 模式支持 AGC 和 DRE 块,但这仅适用于部分通道组合。图 3-2 显示了启用 AGC 或 DRE 时支持的通道组合。图 3-3 显示了禁用 AGC 或 DRE 时支持的通道组合。