ZHCADN3C April   2019  – October 2026 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的处理块
    1. 2.1 抽取滤波器响应
      1. 2.1.1 支持的采样率
    2. 2.2 AGC 或 DRE
      1. 2.2.1 支持的采样率
      2. 2.2.2 通道分配
    3. 2.3 通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
  6. 3不同采样率支持的处理块
    1. 3.1 8kHz 采样率
    2. 3.2 16kHz-48kHz 采样率
    3. 3.3 96kHz 采样率
    4. 3.4 192kHz 采样率
    5. 3.5 384kHz 采样率
    6. 3.6 768kHz 采样率
  7. 4示例配置
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

768kHz 采样率

768kHz 采样率仅支持线性相位 (DECI_FILT = 00) 抽取滤波器响应。不支持 AGC 和 DRE、双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块。仅支持一个通道。它可能是模拟通道或数字 PDM 麦克风。