ZHCADN3C April 2019 – October 2026 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 是四通道音频模数转换器系列,包括一个高度灵活的信号链和可编程数字处理块,因此适用于各种应用。数据表提供了对所有器件特性的概述。图 1-1 显示了信号处理链。该器件可以支持 4 个模拟麦克风通道、8 个数字 PDM 麦克风通道或模拟和数字麦克风通道的组合。图 1-1 中显示的抽取滤波器、数字加法器和混频器块以及双二阶滤波器具有高度可配置性,因此适用于不同的应用场景。此外,该器件还支持模拟麦克风通道上的自动增益控制器 (AGC) 块和动态范围增强器 (DRE) 块。这些数字特征都共享相同的固定处理资源。因此,启用的通道数量、每个通道的性质(模拟或数字)以及采样率决定了处理块和滤波器的配置可能性。
图 1-1 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 通道信号链处理流程图TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 器件系列支持两组采样率。一组采样率范围为 8kHz 至 768kHz,涵盖 48kHz 的 9 个约数和倍数。另一组采样率范围为 7.35kHz 至 705.6kHz,涵盖 44.1kHz 的约数和倍数。本应用手册仅涉及 48kHz 采样率组,但相应的内容适用于 44.1kHz 采样率组。例如,8kHz 采样率支持的功能也受到 7.35kHz 采样率的支持。
下一节将介绍处理块、配置选项和支持它们的输入通道以及支持的采样率。后续部分将介绍不同的采样率支持的通道组合,以及给定通道组合支持的处理块。