ZHCADN3C
April 2019 – October 2026
TLV320ADC3140
,
TLV320ADC5140
,
TLV320ADC6140
1
摘要
商标
1
简介
2
TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 的处理块
2.1
抽取滤波器响应
2.1.1
支持的采样率
2.2
AGC 或 DRE
2.2.1
支持的采样率
2.2.2
通道分配
2.3
通道加法器、数字混频器和双二阶滤波器
3
不同采样率支持的处理块
3.1
8kHz 采样率
3.2
16kHz-48kHz 采样率
3.3
96kHz 采样率
3.4
192kHz 采样率
3.5
384kHz 采样率
3.6
768kHz 采样率
4
示例配置
5
参考资料
6
修订历史记录
商标
所有商标均为其各自所有者的财产。