ZHCADN3C April 2019 – October 2026 TLV320ADC3140 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6140
8kHz 采样率仅支持线性相位(默认)抽取滤波器响应。支持的处理块包括双二阶滤波器、数字混频器和通道加法器。8kHz 采样率不支持 AGC 或 DRE 块。双二阶滤波器、通道加法器和数字混频器块在其各自的输入通道上均受支持(表 2-7)。
图 3-1 显示了 8kHz 采样率可以支持的模拟通道和数字通道组合。例如,我们可以看出,对于两个模拟通道(第三列),最多可以支持两个数字通道,而对于一个模拟通道,只能支持两个数字通道。单元格条目指示该通道组合可用的双二阶滤波器数量。例如,对于两个模拟麦克风和两个数字麦克风的组合,每个通道可以支持三个双二阶滤波器。
图 3-1 8kHz 至 48kHz 范围内的采样率支持的通道组合