ZHCADM3 January 2024 BQ76905 , BQ76907
由于平衡处于活动状态时电流流入 BQ7690x 上的电芯输入引脚,因此如果不暂时禁用平衡,则无法进行电芯电压测量。因此,在平衡期间修改了器件测量电芯电压和评估电芯电压保护的时序。当任何电芯的平衡处于活动状态时,在每次 ADscan 期间测量电芯电压以及在共享时隙测量期间,暂时禁用平衡 FET。为了满足在电芯平衡期间进行常规测量的需求,Settings:Configuration:Power Config[CB_LOOP_SLOW[1:0]] 配置位会在电芯平衡处于活动状态时修改电芯电压测量时序,从而增加平均平衡电流。这种修改涉及用相同宽度的空闲时隙替换所选 ADSCAN 中的测量值,从而使平衡在更长时间内保持有效。
| CB_LOOP_SLOW_1 | CB_LOOP_SLOW_0 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 在每两个 ADSCAN 中的一个会跳过测量。 |
| 0 | 1 | 每四个 ADSCAN 中的三个跳过测量。 |
| 1 | 0 | 每八个 ADSCAN 中的七个跳过测量。 |
| 1 | 1 | 每 16 个 ADSCAN 中的 15 个跳过测量。 |
图 4-1 CB_LOOP_SLOW = 0x00 时的内部电芯平衡,电芯 1 (VC1) 黄色、电芯 3 (VC3) 蓝色
图 4-2 CB_LOOP_SLOW = 0x01 时的内部电芯平衡,电芯 1 (VC1) 黄色、电芯 3 (VC3) 蓝色
图 4-3 CB_LOOP_SLOW = 0x10 时的内部电芯平衡,电芯 1 (VC1) 黄色、电芯 3 (VC3) 蓝色
图 4-4 CB_LOOP_SLOW = 0x11 时的内部电芯平衡,电芯 1 (VC1) 黄色、电芯 3 (VC3) 蓝色在禁用电芯平衡时(无论是无限期还是定期禁用以允许进行常规电芯电压测量),由于电芯输入引脚处存在电阻器和电容器网络,可能会生成电压瞬态,从而影响附近几个电芯的输入引脚。如果在禁用电芯平衡后太快进行电芯测量,则电芯电压测量的准确性会受到影响。为了解决这一潜在问题,该器件包括一个可编程延迟,每次在禁用电芯平衡后进行任何电芯电压测量之前实施该延迟。通过 Settings:Cell Balancing:Balancing Configuration[CBDLY2:0] 将此延迟设置为零至 64ms。应该注意的是,这个延迟会增加连续有效测量循环之间的时间。
图 4-5 CB_LOOP_SLOW = 0x00 且 Settings:Cell Balancing:Balancing Configuration[CBDLY2:0] = 0x07(64ms 延迟)时的内部电芯平衡,电芯 1 (VC1) 黄色,电芯 3 (VC3) 蓝色