ZHCADM3 January   2024 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
  6. 3主机平衡算法注意事项
  7. 4时序信息
  8. 5调试电池平衡的常见问题
    1. 5.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
    2. 5.2 电芯平衡故障排除
  9. 6总结
  10. 7参考资料

使用电阻分压器作为电池仿真器

使用电源和电阻分压器测试电池平衡功能来模拟电池时,这通常会触发过压保护,这一情况也可在 Safety Alert A 寄存器中观察到。这是因为,当其中一个电池上的电池平衡开启时,电阻分压器会拉高其他电池输入的电压。这会导致电池变得不稳定,从而触发过压状况。只要发生过压状况,电池平衡功能就会立即禁用。

测试电池平衡功能的理想方式是使用真正的电池。如果没有真正的电池,另一种选择是使用电阻分压器并在其中一个电池上连接另一个电源。例如,如果主电源和电阻分压器设置为在每个电池输入上提供 3.9V 电压,另一个电源可以设置为提供 3.9V 电压并连接到其中一个电池输入上。