ZHCADM3 January   2024 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
  6. 3主机平衡算法注意事项
  7. 4时序信息
  8. 5调试电池平衡的常见问题
    1. 5.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
    2. 5.2 电芯平衡故障排除
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

BQ7690x(包括 BQ76905 和 BQ76907)是高精度、低功耗电池监测器和保护器系列,具有主机操作的电芯平衡功能。本文档介绍了如何使用电芯平衡功能、如何使用外部电路(FET 和 BJT)增大平衡电流,以及主机控制型平衡算法的系统注意事项。