ZHCADM3 January   2024 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
  6. 3主机平衡算法注意事项
  7. 4时序信息
  8. 5调试电池平衡的常见问题
    1. 5.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
    2. 5.2 电芯平衡故障排除
  9. 6总结
  10. 7参考资料

电芯平衡故障排除

  1. 为什么电芯平衡在几秒后停止?
    20 秒后平衡会自动停止。用户负责重新发送 0x0083 命令。
  2. 在 BQStudio 中使用“Commdand Sequence”选项卡时,为什么需要多次发送 Cell Balancing 命令?
    确保 Auto Refresh 和 Scan 图标处于关闭状态,以便在进行平衡时 EV2400 不会一直与器件通信。
  3. 为什么在进行平衡时我的万用表报告更低的平衡电流和更低的电压?
    因为万用表无法跟上测量频率,所以万用表报告平均值。必须使用示波器来捕获这些测量值。
  4. 为什么发送 0x0083 子命令后电芯平衡无法正常工作?
    必须发送校验和与长度。请参阅以下示例。
    电芯 1 (VC1) 电芯平衡命令
    • W: 10 3E 83 00 02(写入电芯 1)
    • W: 10 60 7A 05(校验和与长度)
    • R:10 40 2(读取活动平衡电芯)
  5. 我可以在哪里探查才能看到特定电芯上发生的电芯平衡情况?
    如果使用内部平衡,可以在 VCx 引脚处探查。如果使用外部平衡电路,建议在外部平衡电阻器处进行探测,以便查看 FET 或 BJT 是否导通。
  6. 如何通过内部平衡 FET 来计算允许的最大耗散功率?
    P = (Imax)2 × RDS(ON)

    其中 Imax 是每节电芯的最大电芯平衡电流 (50mA)

    其中内部 FET 的典型内部电芯平衡电阻(内部 FET 的 RDS(ON))为 80Ω