ZHCADM3 January   2024 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
  6. 3主机平衡算法注意事项
  7. 4时序信息
  8. 5调试电池平衡的常见问题
    1. 5.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
    2. 5.2 电芯平衡故障排除
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

BQ7690x(包括 BQ76905 和 BQ76907)包括一个主机操作的电芯平衡功能,可延长多节电池包的电池寿命。应用需要确定在系统设计中采用电芯平衡的理想替代方案。本文档介绍了电芯平衡功能如何在 BQ7690x 上工作、如何使用外部 FET 来增大平衡电流,以及平衡算法的系统注意事项。此外,本文档还结合使用 BQ76907 的测试结果来展示电芯平衡功能,以及电芯平衡的一般问题和故障排除技术。本文档介绍了如何将 BQ7690x 电芯平衡功能用于您的应用。