ZHCADM3 January   2024 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
  6. 3主机平衡算法注意事项
  7. 4时序信息
  8. 5调试电池平衡的常见问题
    1. 5.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
    2. 5.2 电芯平衡故障排除
  9. 6总结
  10. 7参考资料

电池平衡电路注意事项

特定电池的电池平衡包括启用该电池上的集成式 FET 开关。在启用内部平衡功能时,平衡电流由所选输入滤波电阻器的值决定。在内部平衡电流可能不足的应用中,可以通过使用场效应晶体管 (FET) 或双极结型晶体管 (BJT) 来增大平衡电流。

本节讨论了内部平衡、使用 N 沟道 FET 的外部平衡和使用 BJT 的外部平衡。此外,还讨论了功率耗散和时序注意事项。