ZHCADJ0 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1了解降压转换器中的 CCM 输出电压纹波
  5. 2D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的计算
  6. 3基准测试结果和误差分析
    1. 3.1 基准测试结果
    2. 3.2 误差分析
      1. 3.2.1 高侧 FET 导通时间变化
      2. 3.2.2 元件值的变化
  7. 4D-CAP 降压转换器中 DCM 和 CCM 输出电压纹波比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

了解降压转换器中的 CCM 输出电压纹波

输出电压纹波是降压转换器的一个关键参数,对系统应用有很大的影响,应予以重视。许多教科书和应用手册都详细说明了降压转换器输出电压纹波的生成原理。首先简要介绍降压转换器中的 CCM 输出电压纹波。

在 CCM 运行模式下,电感器电流从开关周期开始时的谷值增加,在高侧 FET 关闭时达到峰值,并在开关周期结束时返回到其谷值。平均电感电流是负载电流。

当仅考虑输出电容器的影响时,输出电容器充放电过程会引起输出电压纹波。图 1-1 中带有 Q1 标记的多余能量将被充电到 COUT,从而导致 COUT 上的电压升高。当电感电流低于负载电流时,COUT 将放电以保持 VOUT 稳定。因此输出电压纹波将通过方程式 1 and 方程式 2 计算。

方程式 1. Q1=∆IL×TSW8
方程式 2. ∆VOUT=Q1COUT=∆IL×TSW8×COUT

问题 1:能量过多

TSW:开关周期

ΔVOUT:输出电压纹波

COUT:输出电容器的值

GUID-20231210-SS0I-X0TV-QSGS-9VLS01CQ1CTW-low.svg图 1-1 CCM 运行模式下的电感器电流图示