ZHCADJ0 December   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1了解降压转换器中的 CCM 输出电压纹波
  5. 2D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的计算
  6. 3基准测试结果和误差分析
    1. 3.1 基准测试结果
    2. 3.2 误差分析
      1. 3.2.1 高侧 FET 导通时间变化
      2. 3.2.2 元件值的变化
  7. 4D-CAP 降压转换器中 DCM 和 CCM 输出电压纹波比较
  8. 5总结
  9. 6参考文献

摘要

输出电压纹波是降压转换器的一个关键参数,对系统应用有很大的影响,应予以重视。许多教科书和应用手册都详细说明了降压转换器在 CCM 运行模式下输出电压纹波的生成原理。然而,当关注 DCM 运行模式下的输出电压纹波时,并没有对其进行太多详细说明。本应用手册介绍了一种估算 D-CAP、D-CAP2 和 D-CAP3 模式降压转换器在 DCM 运行模式下输出电压纹波的方法。可以根据 TPS56837 给出基准测试结果。还包括误差分析,来说明哪些因素会影响测试结果。最后,本文对 D-CAP 降压转换器在 DCM 和 CCM 运行模式下的输出电压纹波进行了比较。