ZHCADJ0 December 2023 TPS56837
选择 TPS56837 进行基准测试。TPS56837 是一款高效且易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围,并在输出电压为 0.6V 至 13V 时支持高达 8A 的连续输出电流。此开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Eco 模式(脉冲跳跃)针对需要极低功耗的应用(例如打印机、DTV、监视器和一些工业应用)进行了优化。
基准测试是在 TPS56837EVM 上完成的。有关详细信息,请参阅 TPS56837EVM 评估模块用户指南。表 3-1 中列出了工作台测试设置和配置。
| VIN(V) | VOUT(V) | L (µH) | Cout (µF) | CFF (pF) / C15 | RFF (kΩ) / R14 | Rtop (kΩ) / R9 | Rbot (kΩ) / R8 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 3.3 | 2 × 22µF(1210,25V) | 150 | 0 | 73.2 | 10 | PSM / 500kHz |
表 3-2 对结果进行了汇总。所有测试都是在 24Vin 至 5Vout、500kHz 设置下进行的。负载由 0A 变为 0.8A。在计算中考虑了直流偏置效应,并使用了 COUT 的有效值。方程式 9 用于计算,对计算值、基准测试值和 Webench 仿真值进行 7 次比较。
| VIN(V) | VOUT(V) | IOUT (A) | 计算出的 ΔVOUT(mV) | 测试的 ΔVOUT(mV) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 0 | 65.38 | 64.4 |
| 24 | 5 | 0.1 | 60.14 | 58.8 |
| 24 | 5 | 0.2 | 55.11 | 51.6 |
| 24 | 5 | 0.3 | 50.31 | 46.0 |
| 24 | 5 | 0.4 | 45.73 | 40 |
| 24 | 5 | 0.6 | 37.22 | 30.8 |
| 24 | 5 | 0.8 | 29.58 | 23.4 |
从表中可以清楚地看出,计算结果与基准测试结果相比没有太大误差,这意味着可以将其用于估计 D-CAP 器件在 DCM 运行模式下的输出电压纹波。对于 Webench 仿真,仿真结果在大多数负载条件下确实没有太大偏差,可以作为设计参考。