ZHCADJ0 December 2023 TPS56837
应用中还需要考虑其他一些因素。由于使用的元件不是理想元件,因此在大规模量产时会存在偏差
基准测试中使用的 COUT 是 EVM 上组装的默认电容器,其器件型号为 GRM32ER71E226KE15L。根据其规格,典型值在大规模量产时有 ±10% 的变化。仅工作温度变化时,电容变化率为 ±15%。
除了输出电容外,电感值也会因非理想特性而变化。使用的电感也是 EVM 默认电感,其器件型号为 744325330。电感器的电感值有 ±20% 的变化,这可能导致电感器电流和输出电压纹波的峰值不同。
所有前面提到的变化都会导致计算的输出电压纹波和测试的输出电压纹波不匹配。