ZHCADJ0
December 2023
TPS56837
1
摘要
商标
1
了解降压转换器中的 CCM 输出电压纹波
2
D-CAP 降压转换器中 DCM 输出电压纹波的计算
3
基准测试结果和误差分析
3.1
基准测试结果
3.2
误差分析
3.2.1
高侧 FET 导通时间变化
3.2.2
元件值的变化
4
D-CAP 降压转换器中 DCM 和 CCM 输出电压纹波比较
5
总结
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
TPS56837 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器
数据表。
德州仪器 (TI),
全陶瓷输出电容器的 D-CAP 模式应用
应用手册。
德州仪器 (TI),
TPS56837 降压转换器评估模块
用户指南。