ZHCADH3 December 2023 MSPM0C1104 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1228
ST Micro STM8 L 系列 | ST Micro STM8 S 系列 | TI MSPM0 Lx 系列 | TI MSPM0 Cx 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|
内核 | STM8 CPU 内核 | Arm Cortex-M0+ | |||
最大频率 | 16MHz | 24MHz | 32MHz | 24MHz | |
电源电压 | 1.6-3.6 V | 2.95-5.5 V | 1.62-3.6 V | 1.62-3.6 V | |
最高温度 | -40-125°C | -40 至 125°C | -40 至 125°C | -40 至 125°C | |
存储器 | 64KB 至 2KB | 128KB 至 4KB | 64KB 至 8KB | 16KB 至 8KB | |
RAM | 高达 4KB | 高达 6KB | 高达 4KB | 1KB | |
GPIO(最大值) | 41 | 38 | 28 | 18 | |
RTC | 是 | 否 | 是 | 是 | |
模拟 | ADC | 高达 12 位 x 28 通道 | 高达 10 位 x 16 通道 | 1.68x 1Msps 12 位 ADC(16 通道) | 1.5x 1Msps 12 位 ADC(16 通道) |
DAC | 高达 12 位 x 2 通道 | 无 | 8 位 | none | |
比较器 |
3μs 传播延迟 |
无 | 1x 高速 | none | |
通信 | UART | 1Mbit/s,最多 3 个 UART | 1Mbit/s,最多 2 个 UART | 2x 4Mbit/s | 1x 4Mbit/s |
I2C | 1、100 和 400Kbit/s | 1、100 和 400Kbit/s | 2,高达 1Mbit/s | 1,高达 1Mbit/s | |
SPI | 10Mbit/s | 10Mbit/s | 16Mbit/s | 12Mbit/s | |
CAN | 无 | 1Mbit/s,最多 3 个邮箱 | 无 | 无 | |
LIN | UART 支持 | UART 支持 | |||
其他重要外设/特性 | LCD 驱动器 蜂鸣器 触摸感应(STM8L CT 库) DMA IR 接口 |
蜂鸣器 触摸感应(STM8S RC 库) |
2 个运算放大器 LCD(L2228) DMA |
超小型 QFN 封装 (2x2),0.5/0.65mm 间距封装,引脚与业内通用产品兼容 DMA |
|
计时器数量 | 3/4/5 | 3/4 | 7 | 3 | |
引脚数 | 多达 68 | 多达 68 | 16-80 引脚 | 8-48 引脚 | |
低功耗 | 有效:1.6mA @16MHz 停止:0.3μA |
有效:1.8mA @16MHz 停止:5μA |
有效:71µA/MHz 待机:1µA |
有效:100µA/MHz 待机:5µA |