ZHCADH3 December 2023 MSPM0C1104 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1228
STM8 和 MSPM0 器件具有多种类型的时钟源,包括内部和外部时钟源,可实现低系统成本和低功耗。表 3-6 列出了 STM8 和 MSPM0 器件中的各种不同时钟源。请注意,并非所有器件都具有所有类型的时钟源。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。
类型 | STM8L | STM8S | MSPM0L | MSPM0C | |
---|---|---|---|---|---|
内部振荡器 | 高速 | HSI:内部 16MHz RC 振荡器 | HSI:内部 16MHz RC 振荡器 | SYSOSC:4 MHz 至 32 MHz 的内部振荡器 |
SYSOSC:内部 24MHz 振荡器 |
低速 | LSI:内部 38kHz RC 振荡器 | LSI:内部 128kHz RC 振荡器 | LFOSC:内部 32kHz 振荡器 | LFOSC:内部 32kHz 振荡器 | |
外部振荡器 | 高速 | HSE:1-16MHz 外部晶体 | HSE:1-24MHz 外部晶体 | 不可用(1) | 不可用(1) |
低速 | LSE:32.768 kHz 外部晶体 | 不可用 | 不可用(1) | 不可用(1) |