ZHCADG4A November   2023  – February 2025 AM623 , AM625 , AM62P , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2显示并行接口
  6. 3显示串行接口
  7. 4OpenLDI/低电压差分信号
  8. 5嵌入式显示端口
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

显示串行接口

显示串行接口 (DSI) 是 MIPI 联盟开发的高速串行接口。与 DPI 相比,DSI 可提高功耗并减少引脚数,因此 DSI 通常用于智能手机、平板电脑和某些笔记本电脑等移动设备。

DSI 使用差分信号传输数据,从而提高了抗噪性并延长传输距离。DSI 还支持命令模式,允许显示器保持待机模式,并仅在发生变化时更新,从而进一步节能。

此外,DSI 可能不像 LVDS 那样支持高分辨率或色深。