ZHCADG4A November   2023  – February 2025 AM623 , AM625 , AM62P , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2显示并行接口
  6. 3显示串行接口
  7. 4OpenLDI/低电压差分信号
  8. 5嵌入式显示端口
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

总结

DPI、DSI、OLDI/LVDS 和 eDP 接口之间的选择取决于给定应用的具体要求。DPI 简单且成本低,非常适合较低分辨率,但需要更多连接。DSI 可提高功效并减少引脚数,是便携式设备的理想之选,但与 DPI 和 OLDI/LVDS 相比,面板选择有限。OLDI/LVDS 允许更长的电缆长度和稳定的数据传输,但与 DSI 相比所需的功耗和连接更多。eDP 还提供高效率和高分辨率支持,使得该接口非常适合需要高质量显示的嵌入式系统。通过了解这些接口,设计人员可以为显示系统选择更合适的接口。

表 6-1 支持的显示接口
器件 DPI DSI OLDI/LVDS EDP
AM62Lx ✓ ✓ x x
AM62x ✓ x ✓ x
AM62Ax ✓ x x x
AM62Px ✓ ✓ ✓ x
AM64x x x x x
AM67x ✓ ✓ ✓ x
AM68Ax ✓ ✓ ✓ ✓
AM69x ✓ ✓ ✓ ✓
AM69Ax ✓ ✓ ✓ ✓
表 6-2 技术规格概述
显示接口 引脚数 最大带宽 应用 时钟
DPI RGB 24
8 位/彩色
4x 时钟
24 位 x 165MHz = 3.96GB/s 低分辨率显示系统 最大时钟频率为 165MHz
LVDS 单链路:4x 数据/1x 时钟
双链路:8x 数据/2x 时钟
6 x 165MHz x 2 = 1.98GB/s;高达 3.125GB/s 高分辨率显示屏/工业应用 最大时钟频率为 165MHz
DSI 4 个数据对和 1 个时钟对 4 x 1.5GB/s = 6GB/s 电器和医疗 最大时钟频率 165MHz
eDP 最多 4 个数据对 高达 4 x 8.1Gbps = 32.4Gbps 高分辨率显示屏和工业应用 最大时钟频率 600MHz
表 6-3 最大分辨率
器件 最大分辨率
AM62Lx 1920x1080p(60FPS 时)
AM62x 2048x1080p(60FPS 时)
AM62Ax 2048x1080p(60FPS 时)
AM62Px 3840x1080p(60FPS 时)
AM64x 不适用
AM67x 3840x1080p(60FPS 时)
AM68Ax 4K (60FPS)
AM69x 4K (60FPS)
AM69Ax 4K (60FPS)