ZHCADG4A November   2023  – February 2025 AM623 , AM625 , AM62P , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2显示并行接口
  6. 3显示串行接口
  7. 4OpenLDI/低电压差分信号
  8. 5嵌入式显示端口
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

显示并行接口

显示并行接口 (DPI) 是一种将源图形器件连接到显示面板的数字接口技术。DPI 是并行的,在不同的导线上以单独的像素传输每个颜色的数据。DPI 简单且成本低,因此非常适合需要在图形源和显示屏之间进行通信的应用。

DPI 具有并行特性,可提供良好的数据速率,使得 DPI 非常适合低分辨率显示系统。但与其他接口相比,DPI 还需要更多的物理连接和布线,从而增加了复杂性和设计尺寸。DPI 接口通常用于专为工厂自动化和控制系统设计的低成本面板。