ZHCADG4 November 2023 AM623 , AM625 , AM62P , AM68A , AM69A
OpenLDI/低电压差分信号 (LVDS) 是 LVDS 的一种变体,是一种差分信号技术,主要用于高速数据传输。与 DPI 相比,LVDS 更大限度地减少了所需的信号线路数量并支持长电缆长度,因此 LVDS 是大屏幕显示和工业应用的热门选择。
LVDS 接口提供针对电气噪声、功效和高数据速率的稳定性。这些特性使 LVDS 非常适合高速、高分辨率显示系统。LVDS 常见于 HDTV、高分辨率监控器、笔记本电脑和医疗成像设备。
但是,与 DSI 相比,LVDS 接口消耗更多功率并且需要更多的物理连接,因此不太适合紧凑型和功率受限的应用。