ZHCADG4 November   2023 AM623 , AM625 , AM62P , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2显示并行接口
  6. 3显示串行接口
  7. 4OpenLDI/低电压差分信号
  8. 5嵌入式显示端口
  9. 6总结
  10. 7参考资料

嵌入式显示端口

嵌入式 DisplayPort (eDP) 是由视频电子标准协会 (VESA) 开发的高性能音频/视频接口。eDP 是 DisplayPort 接口的高级版本,专为笔记本电脑和一体机等嵌入式系统而设计。

eDP 的关键优势在于效率和高分辨率支持。与 LVDS 相比,eDP 使用的引脚更少,从而降低了连接器的复杂性并减小了连接器的尺寸。这种效率与面板自刷新 (PSR) 等高级节能特性相结合,使系统能够在图像处于静态时不刷新屏幕,从而节省电量。

与 LVDS 和 DSI 相比,eDP 还支持更高的分辨率和颜色深度,并且可以通过单根电缆传输音频、视频和 USB 信号。然而,eDP 可能无法设计用于不需要高分辨率显示的小型低功耗器件。