ZHCADG4 November 2023 AM623 , AM625 , AM62P , AM68A , AM69A
显示并行接口 (DPI) 是一种将源图形器件连接到显示面板的数字接口技术。DPI 是并行的,在不同的导线上传输每个像素的颜色数据。DPI 简单且成本低,因此非常适合需要在图形源和显示屏之间进行通信的应用。
DPI 具有并行特性,可提供良好的数据速率,因此非常适合低分辨率显示系统。但与其他接口相比,DPI 还需要更多的物理连接和布线,从而增加了复杂性和设计尺寸。DPI 接口通常用于专为工厂自动化和控制系统设计的低成本面板。