ZHCADE3 November 2023 DP83TC812R-Q1 , DP83TD510E , DP83TG720R-Q1 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK5B12204 , LMK6C
使用晶体为 IC 计时时,务必阅读晶体数据表和 IC 数据表,以确认这两个器件能够协同工作。完成该连接后,典型的晶体连接如下所示。
R2 和 R3 是晶体的串联端接,R1 是晶体的并联端接,这些电阻器可以添加到电路中,但也可以移除,以实现更小的布线。但是,可以强制使用 IC 数据表中规定的这些电阻器。
C1 和 C2 电容器对于使用 C0G/NP0 电容器很重要,因为这样可以在系统级别获得适当的性能。
图 2-13 时钟布局 - 选项 1 |
图 2-14 时钟布局 - 选项 2 |
图 2-15 时钟布局 - 选项 3 |
如布局示例中所示,建议在一个岛上连接晶体接地,使噪声远离系统接地。但是,必须将该晶体接地通过开尔文连接到系统接地,以确保该岛接地不易受高频振铃的影响。